IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Comparatore
Versione 1
180°
Versione 2
con foro
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componenti
acciaio
Dimensioni
vedere il disegno
RoHS
true

Descrizione

Materiale
Corpo base in alluminio. Tasto a leva in microfusione di acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato nero. Tasto a leva brunito.
Nota
Per modificare la direzione di rilevamento e installare i supporti del comparatore girevole con gli adattatori di montaggio (in dotazione), vedere la Nota tecnica.
Accessory
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per gli inserti di misurazione vedere da 33040 a 33052.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche