IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Inserti di misurazione in acciaio, temprato. Cassette porta attrezzi in plastica.
Versione
brunito.
Tipo di filettatura
Filettatura M2,5.
Contenuto:
9 inserti
1 prolunga (lunghezza 30 mm)
1 cassetta porta attrezzi
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche