Prolunga per inserti di misurazione acciaio 33052-025800
- Filettatura di collegamento M2,5
- Compatibile con gli inserti di misurazione da 33040 a 33050 e il set di inserti di misurazione 33058
Unità di vendita
29,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Prolunga
Versione 1
per inserti di misurazione
Materiale
Corpo base
acciaio
L=Lunghezza
80
Codice UNSPSC
41111608
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Idoneo per inserti di misurazione da 33040 a 33050 e il set di inserti di misurazione 33058. Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.