Extension for probes steel 33052-025120
- Filettatura di collegamento M2,5
- Compatibile con gli inserti di misurazione da 33040 a 33050 e il set di inserti di misurazione 33058
Sales unit
17,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Extension
Version 1
for probes
Main
material
steel
L=Length
12
UNSPSC Code
41111608
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Idoneo per inserti di misurazione da 33040 a 33050 e il set di inserti di misurazione 33058. Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.