{"product":{"productId":"agid.5648","price":53.13,"name":"TASTATORE PER INSERTI MISURAZIONEACCIAIO PER UTENSILI"},"currency":"EUR"}
Tastatore
per inserti di misurazione
acciaio per utensili
- Compatibile con il supporto per comparatore 33018
Unità di vendita
53,13 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tastatore
Versione 1
per inserti di misurazione
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Dimensioni
vedere il disegno
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
Smelter unknown
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
brunito.
Nota
La prolunga è idonea per il supporto per il comparatore 33018.
Per gli inserti di misurazione vedere da 33040 a 33052.
Per gli inserti di misurazione vedere da 33040 a 33052.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.