Inserto di misurazione temprato acciaio 33058-025
Unità di vendita
12,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Inserto di misurazione
Versione 1
temprato
Materiale
Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.