Inserto di misurazione con superficie piana acciaio 33046-2025160
- Filettatura di collegamento M2,5
Unità di vendita
33,93 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Inserto di misurazione
Versione 1
con superficie piana
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
metallo duro
L=Lunghezza
16
Codice UNSPSC
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Acciaio o superficie piana in metallo duro.
Versione
brunito.
Nota
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.