Probe with flat face steel 33046-1025160
- Filettatura di collegamento M2,5
Unità di vendita
10,12 €
Aggiunto al carrello
Designation
Probe
Version 1
with flat face
Main
material
steel
Component
material
steel
L=Length
16
UNSPSC Code
41111610
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
Material
Steel or carbide contact face
Version
Black oxidised.
Note
Dial gauges see 32540 and 32542.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.