IT
Choose your Language
Denominazione
Tendimolla
Versione 1
piatto
Materiale Corpo base
acciaio inox
D=Foro di montaggio
4
L=Lunghezza
30
Codice UNSPSC
31162800
S
0,4
Versione
piatto
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
Superficie non trattata.
Nota
Per il fissaggio di piccole parti sulle piastre di misurazione e controllo.
Accessory
Colonne in acciaio inox per tendimolle / pressore 33262.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought