Tendimolla con punta arrotondata acciaio inox 33260-31208025
- Per il fissaggio di piccole parti su piastre di misurazione e controllo
- Compatibile con colonne in acciaio inox per tendimolle / pressore 33262
Unità di vendita
70,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tendimolla
Versione 1
con punta arrotondata
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Foro di montaggio
12
L=Lunghezza
80
Codice UNSPSC
31162800
S
2,5
Versione
rotondo
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
Superficie non trattata.
Nota
Per il fissaggio di piccole parti sulle piastre di misurazione e controllo.
Accessory
Colonne in acciaio inox per tendimolle / pressore 33262.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.