{"product":{"productId":"agid.28366","price":175.47,"name":"Supporto di base per morsetto rapido in alluminio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in alluminio.
Fissaggio in acciaio inox.
Vite di fissaggio in acciaio.
Fissaggio in acciaio inox.
Vite di fissaggio in acciaio.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Fissaggio non trattato.
Vite di fissaggio zincata.
Fissaggio non trattato.
Vite di fissaggio zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporto di base per morsetto rapido in alluminio, Forma A
da
229,23 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporto di base per morsetto rapido in alluminio, Forma B
da
175,47 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Fissaggio in acciaio inox.
Vite di fissaggio in acciaio.
Fissaggio in acciaio inox.
Vite di fissaggio in acciaio.
Versione
Corpo base con rivestimento duro.
Fissaggio non trattato.
Vite di fissaggio zincata.
Fissaggio non trattato.
Vite di fissaggio zincata.
Nota
I supporti per morsetto rapido sono la base di un sistema di cambio rapido. I supporti per morsetto rapido possono essere montati direttamente sulla tavola della macchina o la piastra di base tramite un foro filettato. I supporti per morsetto rapido possono essere collegati agli adattatori o agli elementi angolari senza attrezzi.
Il supporto per morsa rapida è disponibile anche senza piastra intermedia.
Il supporto per morsa rapida è disponibile anche senza piastra intermedia.
Accessory
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Adattatore 33225-20.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Piastre di staffaggio 34032.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Adattatore 33225-20.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Piastre di staffaggio 34032.