DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Präzisionsschraubstock: Edelstahl, Alumium oder Messing.
Spannbacken: Edelstahl oder Kunststoff.
Ausführung
Aluminium matt eloxiert.
Messing matt verchromt.
Hinweis
Die Präzisionsschraubstöcke in Miniaturbauform sind eine flexible Lösung, um kleine Werkstücke auf Messsystemen, Mikroskopen, Profilprojektoren usw. zu positionieren und fixieren. Ideal zum Spannen, Messen und Bearbeiten von kleinen Teilen.

Die Spannbacken sind mit Prismen ausgestatten, um zylindrische Bauteile einfacher und präziser zu spannen.

Die Spannbacken aus Edelstahl, sowie die Spannbacken aus Kunststoff haben eine Parallelgenauigkeit von 0,02 mm und eine Winkelgenauigkeit von 0,04 mm.
Lieferumfang
1x Präzisionsschraubstock.
2x Spannbacken Edelstahl.
2x Spannbacken Kunststoff.
Zubehör
Spannbacken 33225-15 und Trägerplatten 33225-16.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche