IT
Choose your Language

Descrizione

Nota
Set di componenti di serraggio per microscopi di misurazione e dispositivi di misurazione ottici per il serrggio rapido e flessibile di piccole parti. Con il set è possibile posizionare e fissare con precisione i pezzi più diversi come parti in plastica, elementi stampati e parti girevoli. Il serraggio delle parti, spesso un problema per le misurazioni, è così risolto.

La base del sistema di serraggio è un'articolazione di grande valore che viene fissata alla tavola di misurazione. Mediante l'interfaccia integrata di cambio rapido, gli elementi di serraggio (ad es. mandrino o morsetto di serraggio) possono essere facilmente montati sull'articolazione di serraggio.

Consegna in casse di legno.
Utilizzo
– Mandrino di serraggio e prisma per il fissaggio di parti con rotazione simmetrica
– Squadra a cappello, pinze di serraggio e dispositivo di serraggio per piccole parti per il fissaggio di parti di lamiera e pezzi piegati
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche