IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ganascia Per Morsa
Forma
A
Versione 1
1 pz. prisma
Versione 2
1 pz. liscio
Materiale corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4021
B=Larghezza
15
H=Altezza
6,3
L=Lunghezza
4/3
B1
8,5
B2
10,2
D
M2
H1
3,3
H2
4
L1
1
L2
0,5
RoHS
true
VPE
komplet

Descrizione

Materiale
Acciaio inox.
Nota
Ganasce intercambiabili per le morse a vite di precisione 33225-10.

Forma A: set ganasce composto da una ganascia a prisma e ganasce lisce.
Forma B: ganasce a gradino.
Forma C: ganasce a prisma con perno di arresto.
Fornitura
Forma A: 1x ganasce a prisma e 1x ganasce liscia.
Forma B: 1x ganasce a gradino.
Forma C: 1x ganasce a prisma con perno di arresto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche