EN
Choose your language
Denominazione
Elemento di misurazione
Versione 1
per ingranaggi
Materiale Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
41111610
Dimensioni
vedere il disegno
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
1 = leva tastatrice in posizione di rilevamento
2 = leva tastatrice in posizione di riposo, inserita

Per i supporti a sfera idonei vedere 32205.
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per gli inserti di misurazione vedere da 33040 a 33052.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche