{"product":{"productId":"agid.5732","price":1859.32,"name":"DISPOSITIVO D.MISURAZIONE ACCIAIO,COMP:GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Dispositivo Di Misurazione
Acciaio
- Per il montaggio di dispositivi di misurazione complessi
Unità di vendita
1.859,32 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo Di Misurazione
Materiale
corpo base
Acciaio
Materiale
componenti
ghisa grigia
L con L1 = 32
(con punta di centraggio fissa 33190-02096)
444-524
L con L1 = 49
(con punta di centraggio fissa 33190-02113)
410-490
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Acciaio, cuscinetto dell'albero GJL 200.
Versione
Alloggiamento verniciato, cuscinetto dell'albero in acciaio brunito.
Nota
Vedere l'esempio di utilizzo del dispositivo di misurazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.