Colonnina acciaio inox grezzo 33262-1206X100
- Per l'attacco di tendimolle
Sales unit
31,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Column
Form
C
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D=diameter
12
G=Thread
M6
L=Length
100
L1
8
SW
3
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Colonnine per l'alloggiamento di tendimolla / pressori 33260.
La forma C è dotata di una filettatura interna aggiuntiva per estendere la colonna secondo le necessità.
La forma C è dotata di una filettatura interna aggiuntiva per estendere la colonna secondo le necessità.
Accessory
Tendimolle / pressore in acciaio inox 33260.
Piastre di fissaggio 33263.
Piastre di fissaggio 33263.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.