EN
Choose your language
Designation
Column
Form
E
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D=diameter
6
G=Thread
M6
L=Length
75
L1
8,5
SW
3
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Materiale

Acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Colonnine per l'alloggiamento di tendimolla / pressori 33260.

La forma C è dotata di una filettatura interna aggiuntiva per estendere la colonna secondo le necessità.
Accessory
Tendimolle / pressore in acciaio inox 33260.
Piastre di fissaggio 33263.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought