IT
Choose your Language
Denominazione
Colonnina
Forma
E
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro
6
G=Filettatura
M6
L=Lunghezza
50
Codice UNSPSC
31162800
L1
8
SW
3
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
Acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Colonnine per l'alloggiamento di tendimolla / pressori 33260.

La forma C è dotata di una filettatura interna aggiuntiva per estendere la colonna secondo le necessità.
Accessory
Tendimolle / pressore in acciaio inox 33260.
Piastre di fissaggio 33263.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche