IT
Choose your Language
Denominazione
Braccio di misura
Materiale Corpo base
acciaio
L=Lunghezza
140
Codice UNSPSC
41111610
H
23
L1
95
α
15°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
I bracci di misurazione sono idonei per le colonne orientabili 33110 e i sistemi orientabili 33115.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche