IT
Choose your Language
3 Risultati

Descrizione

Materiale
Adattatore in alluminio.
Versione
Alluminio con rivestimento duro.
Nota
Gli adattatori per morse a vite di precisione in alluminio servono come accessori per le morse di precisione e le morse di precisione mini. Gli adattatori consentono di collegare le morse di precisione al supporto per morsa rapida per ottenere un sistema di cambio rapido. In questo modo le morse a vite di precisione possono essere montate in modo rapido ed efficace su diversi supporti per morse rapide.
Nota disegno
1) DIN 7991 M4x8
2) DIN 7911 M4x12
Accessory
Morse di precisione 33225, morse di precisione, mini 33225-10, elementi angolari 33227-10 e supporti per morsetto rapido 33227-05.

Andere Kunden kauften auch