{"product":{"productId":"agid.28355","price":121.69,"name":"Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Adattatore in alluminio.
Versione
Alluminio con rivestimento duro.
Mostra di più
Mostra di meno
Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio, forma A
da
127,35 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio, forma B
da
121,69 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Adattatore in alluminio.
Versione
Alluminio con rivestimento duro.
Nota
Gli adattatori per mandrini a tre griffe in alluminio servono come accessori per i mandrini a tre griffe. Con l'aiuto degli adattatori, i mandrini a tre griffe possono essere collegati al supporto per morsa rapida per formare un sistema di cambio rapido. In questo modo i mandrini a tre griffe possono essere montati in modo rapido ed efficace su diversi supporti per morse rapide.
Nota disegno
1) DIN 912 M4x20
2) DIN 912 M6x20
2) DIN 912 M6x20
Accessory
Mandrino a tre griffe 33226, elementi angolari 33227-10 e supporti per morsetto rapido 33227-05.