Unità di controllo della concentricità senza supporto per comparatore 32501-01
- Idoneo per misurazioni di concentricità, eccentricità e ortogonalità
- Range di controllo da 5 a 35 mm
- Struttura robusta grazie alla base di granito
- Comparatore posizionabile a piacimento grazie alle guide scorrevoli
- Facile posizionamento dei pezzi da misurare grazie al rullo d'appoggio rimovibile
Sales unit
3.006,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Concentricity gauge
Version 1
without dial gauge holder
Version 2
without dial gauge
UNSPSC Code
41111604
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Nota
Dispositivo di verifica idoneo per misurazioni di concentricità, eccentricità e ortogonalità.
Grazie alla struttura robusta, il dispositivo di verifica della concentricità è utilizzabile in officine e in sale metrologiche. Facile posizionamento degli strumenti di misurazione grazie ai rulli d'appoggio. Il comparatore può essere posizionato a piacimento sulle guide scorrevoli.
Grazie alla struttura robusta, il dispositivo di verifica della concentricità è utilizzabile in officine e in sale metrologiche. Facile posizionamento degli strumenti di misurazione grazie ai rulli d'appoggio. Il comparatore può essere posizionato a piacimento sulle guide scorrevoli.
Dati tecnici
Campo di misura da Ø 5 mm a Ø 35 mm.
Distanza dei rulli min. 29 mm.
Spostamento della guida max. 100 mm.
Forza impostabile dei rulli.
Ruotare i rulli di misurazione mediante il comando a ingranaggi.
Precisione dei rulli: parallelismo e coassialità di entrambi i rulli max. 2 µm.
Zoccolo di granito:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Distanza dei rulli min. 29 mm.
Spostamento della guida max. 100 mm.
Forza impostabile dei rulli.
Ruotare i rulli di misurazione mediante il comando a ingranaggi.
Precisione dei rulli: parallelismo e coassialità di entrambi i rulli max. 2 µm.
Zoccolo di granito:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.