Prisma 32513-90
- -
- Supporto per comparatore
- Prisma
- Pressore
- Slitta supplementare
Unità di vendita
420,01 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Prisma
Codice UNSPSC
41111611
Versione
Prisma per unità di controllo concentricità 32501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Nota
Qui trovate l'accessorio compatibile con il vostro articolo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.