{"product":{"productId":"agid.5604","price":516.47,"name":"Comparatori digitali"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Mandrino di misurazione in acciaio inox.
Mandrino di misurazione in acciaio inox.
Versione
Mandrino di misurazione temprato e rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Mandrino di misurazione in acciaio inox.
Mandrino di misurazione in acciaio inox.
Versione
Mandrino di misurazione temprato e rettificato.
Nota
Campo di lettura girevole 280°
Gambo normato Ø 8h6
Punta di contatto sostituibile
Filettatura M2.5
Classe di protezione IP42
Gambo normato Ø 8h6
Punta di contatto sostituibile
Filettatura M2.5
Classe di protezione IP42
Funzioni
– Sistema di misura commutabile mm/inch
– PRESET
Elettronica disattivabile.
Display LCD a 6 cifre.
Cifre extra grandi.
Altezza delle cifre: 8,5 mm.
Velocità massima di traslazione: 1,5 m/s.
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB standard di fabbrica.
Durata della batteria: ca. 2000 ore.
Fornitura inclusa di batteria tipo CR2032.
– PRESET
Elettronica disattivabile.
Display LCD a 6 cifre.
Cifre extra grandi.
Altezza delle cifre: 8,5 mm.
Velocità massima di traslazione: 1,5 m/s.
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB standard di fabbrica.
Durata della batteria: ca. 2000 ore.
Fornitura inclusa di batteria tipo CR2032.
Accessory
Batteria di ricambio tipo CR2032
Numero ordine 32510-20.
Numero ordine 32510-20.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.