IT
Choose your Language
Denominazione
Batteria
Versione 1
CR2032
Materiale Corpo base
Litio
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Codice UNSPSC
31161510
N. UN
UN 3091
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Nota bene
Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Come consumatore finale siete legalmente tenuti a restituire/smaltire correttamente le batterie esauste. È possibile resitituire le batterie dopo l'uso presso il punto vendita o nelle immediate vicinanze a titolo gratuito (ad es. nei punti di raccolta nei negozi o comunali). Potete anche spedirci le batterie via posta. Le batterie contenenti materiale nocivo sono cintrassegnate da uno dei due marchi seguenti, uno rappresenta un bidone della spazzatura barrato e l'altro il simbolo chimico della classificazione come metallo pesante contenete sostanze nocive.
Cd è la sigla del cadmio, Pb del piombo e Hg del mercurio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought