Stativo magnetico con piede magnetico acciaio inox 31120-01
- Con interruttore on-off
- Diametro della colonnina di 16 mm
- Filettatura di collegamento sul magnete M10
Unità di vendita
125,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Stativo magnetico
Versione 1
con piede magnetico
Materiale
Corpo base
acciaio inox
H1=Altezza complessiva
305
H6=Altezza
305
Altezza colonna
250
Base magnetica
altezza
55
Base magnetica
larghezza
50
Base magnetica
lunghezza
75
Codice UNSPSC
41111605
Filettatura di attacco
M10
Forza di adesione
N
900
Ø colonna
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Nota
Piedino magnetico con interruttore on-off (vedere anche 09210-03).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.