IT
Choose your Language
Denominazione
Stativo di misurazione
Versione 1
con piede magnetico
Versione 2
with measuring-device holder
Forma
B
Tipo di forma
Regolazione di precisione Senz
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
B=Larghezza
50
F=Forza di tenuta (N)
750
H=Altezza
55
L=Lunghezza
58,5
Codice UNSPSC
41111612
H1
156,6
H2
157,1
L1
75,5
Raggio d'azione
225
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Bracci articolati in alluminio.
Sfere e snodi sferici femmina in acciaio.
Supporto per comparatore in acciaio.
Magneti in acciaio.
Versione
Supporto per comparatore rivestimento Tenifer.
Bracci articolati anodizzati.
Nota
I supporti di misurazione 3D ad alta resistenza e microprecisione di norelem garantiscono misurazioni perfette fino al micrometro, massimo comfort di utilizzo, stabilità ottimale, forze di tenuta eccezionali, assoluta affidabilità e una durata estremamente lunga.

I supporti di misurazione sono composti da una base magnetica con magnete permanente commutabile, dotata di suola prismatica levigata e parte posteriore piatta e precisa, da un morsetto snodato con bloccaggio meccanico centrale per un utilizzo con una sola mano e da un supporto per comparatori regolabile in modo fine o micrometrico.

Nei supporti di misurazione, il serraggio degli snodi avviene in sequenza, dal basso verso l'alto, e non contemporaneamente. Lo sbloccaggio avviene in ordine inverso. Questo aumenta notevolmente la facilità d'uso durante la regolazione fine.
Inoltre, si evitano danni alle articolazioni. Il serraggio delle articolazioni avviene in modo puramente meccanico, garantendo una lunga durata senza bisogno di manutenzione.
Un calo improvviso della pressione, anche in condizioni di temperatura variabili, è impossibile. I giunti possono sopportare senza problemi tensioni prolungate nel tempo.

I bracci dei giunti sono robusti e dimensionati per garantire la massima stabilità. Le forme ergonomiche e arrotondate facilitano la movimentazione.

Gli snodi sferici sono dotati di sfere con diametro elevato che si adattano perfettamente alla controparte. Oltre all'enorme forza di tenuta, questo garantisce una regolazione continua senza scatti grazie a uno scorrimento molto uniforme.

Per i supporti dei misuratori è possibile scegliere tra la regolazione fine, la regolazione fine permanente senza gioco o la microregolazione fine permanente senza gioco con precisione micrometrica.
Supporto dello strumento di misura:
Forma A: regolazione fine 1,4 mm/giro.
Forma B: regolazione fine senza gioco 0,6 mm/giro.
Forma C: Microregolazione senza gioco 0.1mm/giro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche