IT
Choose your Language
Designation
Articulated stand
Version 1
with hydraulic clamping
H6=Height
310
Effective radius
260
Magnetic force N
600
Magnetic base height
55
Magnetic base length
61
Magnetic base width
50
UNSPSC Code
41111605

Descrizione

Nota
L'asta articolata divisa in 4 parti viene fissata al centro con una manopola di serraggio. Si effettua poi una regolazione fine.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought