Piano di riscontro con colonnina granito 31020-01
- Materiale: granito (roccia primitiva)
- Resistenza all'usura triplicata rispetto al comune granito
- Densità superiore del 20% rispetto al comune granito
- Coefficiente di dilatazione inferiore di 3 volte rispetto al comune granito
- Compatibile con il supporto per comparatore 31140 & 31141
Unità di vendita
517,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piano di riscontro
Versione 1
con colonnina
Materiale
Corpo base
granito
Codice UNSPSC
41111606
Colonna
ø25 x 260
Piastra di base
lunghezza x larghezza x altezza
200 x 150 x 40
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
Granito nero (roccia primitiva).
Versione
Piano di riscontro con grado di accuratezza 0.
Nota
La pietra primitiva presenta i seguenti vantaggi rispetto al granito originale:
- Resistenza all'usura 3 volte maggiore.
- Densità maggiore del 20%.
- Dilatazione termica inferiore di 3 volte.
Per il supporto per comparatore idoneo vedere 31140 e 31141.
- Resistenza all'usura 3 volte maggiore.
- Densità maggiore del 20%.
- Dilatazione termica inferiore di 3 volte.
Per il supporto per comparatore idoneo vedere 31140 e 31141.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.