IT
Choose your Language
Denominazione
Piano di riscontro
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
300
H=Altezza
45
L=Lunghezza
350
Codice UNSPSC
41111606
H1
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
Superficie piastra con scanalature per polvere su richiesta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche