Piano di riscontro ghisa grigia 31000-03
- Ideale per fini di misurazione, controllo, sfioramento e tracciatura
- Lati esterni lavorati in modo fine
- Materiale: ghisa grigia
Unità di vendita
290,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piano di riscontro
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
200
H=Altezza
45
L=Lunghezza
300
Codice UNSPSC
41111606
H1
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
Superficie piastra con scanalature per polvere su richiesta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.