IT
Choose your Language
Designation
Inspection table
Main material
grey cast iron
B=Width
200
H=Height
45
L=Length
250
H1
15
UNSPSC Code
41111606
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
Superficie piastra con scanalature per polvere su richiesta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche