IT
Choose your Language
Denominazione
Parte articolata
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro interno
12
Codice UNSPSC
41111609
L
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Foro solo per 31152-0708
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought