{"product":{"productId":"agid.5576","price":43.26,"name":"PARTE ARTICOLATA ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Parte articolata
acciaio da bonifica
- Accessori per stativi di misurazione
Unità di vendita
43,26 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Parte articolata
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Dimensioni
vedere il disegno
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.