IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22
Denominazione
Assorbimento corrente
Assorbimento di corrente massimo
Attacco pneumatico 1
Attacco pneumatico 2
Attacco pneumatico 3
Attacco pneumatico elemento di comando
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice UNSPSC
40140000
Codice articolo del produttore
5318141
Connessione elettrica azionamento, numero di poli/conduttori
8
Connessione elettrica azionamento, tecnica di connessione
Connessione elettrica azionamento, tipo d collegamento
Connessione elettrica valvola, numero di poli/fili
2
Connessione elettrica valvola, tecnica di connessione
Connessione elettrica valvola, tipo d collegamento
connettore
Denominazione articolo produttore
VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22
Direzione del flusso
Durata di accensione
Fluido di lavoro
Funzione della valvola
Funzione di diagnostica
Grado di protezione
Interfaccia bus di campo, numero di poli/conduttori
5
Interfaccia bus di campo, protocollo
Interfaccia bus di campo, tecnica di connessione
Interfaccia bus di campo, tipo di collegamento
connettore
Intervallo di tensione operativa CC
Larghezza nominale
Lunghezza max. cavo
Marcatura KC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale guarnizioni
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Nota sul grado di protezione
Nota sull'applicazione
Nota sulla velocità di caduta della pressione
Omologazione
Ondulazione residua
Peso del prodotto
Portata nominale normale
Posizione di montaggio
a piacere
Potenza elettrica massima assorbita
Pressione di esercizio
Principio di tenuta
duro
Protezione da inversione di polarità
Resistenza agli urti
Resistenza ai cortocircuiti
sì
Resistenza alle vibrazioni
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tensione nominale d'esercizio CC
Tipo di azionamento
Tipo di comando
diretto
Tipo di indicatore
Tipo di reset
Velocità tipica di caduta della pressione
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche