IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VEMP-BS-3-13-D7-F-22T1
Denominazione
Assorbimento di corrente massimo
Attacco pneumatico 1
Flangia
Attacco pneumatico 2
Flangia
Attacco pneumatico 3
Flangia
Caratteristiche particolari
Codice articolo del produttore
8064292
Denominazione articolo produttore
VEMP-BS-3-13-D7-F-22T1
Dimensioni L x L x A
Direzione del flusso
Fluido di lavoro
Frequenza di commutazione max.
Funzione della valvola
Grado di filtrazione
Grandezza della confezione
1
Interasse della griglia
Intervallo di tensione operativa CC
Larghezza nominale
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale coperchio
Materiale guarnizioni
EPDM
Medio
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Nota sul grado di protezione
Peso del prodotto
Portata nominale normale
Portata nominale normale 2-3
Posizione di montaggio
a piacere
Potenza elettrica massima assorbita
Pressione d'esercizio nominale
Pressione di esercizio
Punto di rugiada in pressione
Sistema di fissaggio
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Temperatura di stoccaggio
Tensione nominale d'esercizio CC
250 V
Tipo di azionamento
Umidità relativa dell'aria
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought