Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4E-4
Denominazione
Attacco aria di comando ausiliaria 12
Attacco valvola
G1
Codice articolo
del produttore
3968922
Codice del materiale del coperchio dell'alloggiamento
Codice materiale alloggiamento
Denominazione articolo
produttore
VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4E-4
Dimensione nominale DN
25
Direzione del flusso
Fluido di comando
Funzione della valvola
Idoneità per alimenti
Materiale alloggiamento
Materiale copertura dell'alloggiamento
Materiale dell'elemento di chiusura
EPDM
Materiale guarnizioni
Materiale guscio
Medio
Nota sui materiali
Peso del prodotto
Portata Kv
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione del fluido
Pressione di esercizio
Pressione di scoppio
Pressione di sovraccarico
Pressione differenziale
Pressione nominale della valvola
10
Principio di tenuta
morbido
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Temperatura di stoccaggio
Tempo di commutazione off
Tempo di commutazione on
Tipo di azionamento
pneumatico
Tipo di comando
Tipo di reset
Viscosità massima
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.