IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15V15
Denominazione
Attacco valvola
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
4745218
Codice del materiale della sfera
Codice materiale albero
1.4401
Codice materiale alloggiamento
Coppia di spunto con una differenza di pressione nominale della valvola PN
Denominazione articolo produttore
VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15V15
Diametro interno
Dimensione nominale DN
20
Direzione del flusso
Funzione della valvola
In conformità alla norma
Indicatore di posizione di commutazione
Materiale albero
Materiale alloggiamento
Materiale della guarnizione di sede
PTFE
Materiale della sfera
Materiale guarnizioni
PTFE
Medio
Nota sui materiali
Omologazione
Peso del prodotto
Portata Kv
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione nominale della valvola
Principio di tenuta
morbido
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura del mezzo operativo
Tipo di azionamento
meccanico
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought