Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40
Denominazione
Attacco pneumatico
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
1002513
Codice materiale del corpo valvola
Collegamento alla linea
Denominazione articolo
produttore
VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40
Direzione del flusso
Direzione di flusso
Fluido di lavoro
Funzione della valvola
Funzione di scarico dell'aria
Larghezza nominale
Materiale del corpo dell'attuatore
Materiale del corpo valvola
Materiale della guarnizione dell'asta
PTFE
Materiale della guarnizione di sede
PTFE
Medio
Nota sui materiali
Peso del prodotto
Portata Kv
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione del fluido
Pressione di esercizio
Pressione nominale della valvola
40
Principio di tenuta
morbido
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tipo di azionamento
pneumatico
Tipo di comando
Tipo di reset
Viscosità massima
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.