IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VZXA-A-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
Denominazione
Attacco pneumatico
Codice UNSPSC
40140000
Codice articolo del produttore
8060517
Codice materiale del corpo attuatore
Codice materiale del corpo valvola
Collegamento alla linea
Corsa
Denominazione articolo produttore
VZXA-A-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
Dimensione attuatore
Direzione del flusso
Direzione di flusso
Ente certificatore
Fluido di lavoro
Funzione della valvola
Funzione di comando
Grado di protezione
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale coperchio
Materiale del corpo dell'attuatore
Materiale del corpo valvola
Materiale della guarnizione dell'asta
PTFE
Materiale della guarnizione di sede
PTFE
Materiale guarnizioni
NBR
Materiale stelo del pistone
Medio
Nota sui materiali
Omologazione
PFD (Probability of Failure on Demand)
Peso del prodotto
Portata Kv
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione del fluido
Pressione di esercizio
Pressione di esercizio Mpa
Pressione di esercizio [psi]
Probability of Failure per Hour in [1/h].
Regolazione del mezzo operativo
Rilevamento della posizione
Safety Integrity Level (SIL)
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Temperatura di stoccaggio
Tipo di azionamento
pneumatico
Tipo di comando
Tipo di reset
Viscosità massima
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche