IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
GRPO-70-PK-3
Denominazione
Attacco pneumatico 1
Attacco pneumatico 2
Codice articolo del produttore
10803
Denominazione articolo produttore
GRPO-70-PK-3
Elemento di regolazione
Fluido di lavoro
Funzione della valvola
Materiale alloggiamento
Materiale dei raccordi PK
Materiale guarnizioni
Materiale supporto
Materiale viti
acciaio
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso del prodotto
Portata nominale in direzione della valvola a farfalla
Portata nominale in direzione della valvola a farfalla 6 -> 0 bar
Portata nominale in direzione della valvola a farfalla da 1 a 0 bar
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Pressione di esercizio da 2 a 1
Sistema di fissaggio
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tipo di azionamento
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought