IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VFFK-C-K-M7-P
Denominazione
Attacco pneumatico 1
M7
Codice articolo del produttore
133141
Coppia di serraggio nominale
Denominazione articolo produttore
VFFK-C-K-M7-P
Elemento di regolazione
Vite zigrinata
Fluido di lavoro
Funzione della valvola
Materiale guarnizioni
NBR
Materiale inserto di smorzamento
Materiale perno a vite
Materiale vite di regolazione
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso del prodotto
Portata nominale 6 -> 0 bar
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione d'esercizio su tutto l'intervallo di temperatura
Pressione di esercizio
Sistema di fissaggio
avvitabile
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tipo di guarnizione sul perno a vite
Anello di tenuta
Tolleranza rispetto alla coppia di serraggio nominale
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche