Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1
Benennung
Abluftfunktion
drosselbar
Anschluss Atmungsöffnung
nicht gefasst
Anschluss Steuerabluft 82
M5
Anschluss Steuerluft 12
G1/8
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Betriebsdruck
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
elektrisch
C-Wert
7,00 L/SBAR
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Elektrischer Anschluss
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
Handhilfsbetätigung
rastend, tastend
Hersteller
Artikelname
VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1
Hersteller
Artikelnummer
8036682
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau
Teller-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
3.600 MIKROS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
2.000 MIKROS
Mediumstemperatur
-10 bis 60 GC
Nennweite
7,9 MM
Normalnenndurchfluss
1.600 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3
G3/8
Produktgewicht
0,39 KG
Rückstellart
mechanische Feder
Schaltzeit aus
36 MS
Schaltzeit ein
14 MS
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart
IP65, mit Steckdose, nach IEC 60529
Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte
24 V DC: 3,3 W
Steuerart
vorgesteuert
Steuerdruck
2,5 bis 10 BAR
Steuerluftversorgung
extern
Steuermedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
Ventilfunktion
3/2 offen monostabil
Ventilgröße
31,0 MM
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
HNBR, NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse
Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Kolbenschieber
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben
Stahl, verzinkt
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Zulassung
c UL us - Recognized (OL)
Zulässige Spannungsschwankungen
± 10 %
b-Wert
0.2
Überdeckung
negative Überdeckung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.