IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VUVS-LT25-T32H-MZD-G14-F8
Denominazione
Alimentazione dell'aria di comando
Attacco aria di comando 12
M5
Attacco aria di comando 14
M5
Attacco di sfiato
Attacco pneumatico 1
Attacco pneumatico 2
Attacco pneumatico 3
Attacco pneumatico 4
Attacco pneumatico 5
Attacco scarico aria di comando 82
M5
Attacco scarico aria di comando 84
M5
Azionamento manuale
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice UNSPSC
40140000
Codice articolo del produttore
8035210
Copertura
Denominazione articolo produttore
VUVS-LT25-T32H-MZD-G14-F8
Direzione del flusso
Fluido di comando
Fluido di lavoro
Funzione della valvola
Funzione di scarico dell'aria
Grandezza della valvola
Impulso di prova negativo massimo con segnale 1
Impulso di prova positivo massimo con segnale 0
Larghezza nominale
Materiale alloggiamento
Materiale guarnizioni
Materiale viti
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Omologazione
Peso del prodotto
Portata nominale normale
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di comando
Pressione di esercizio
Principio di tenuta
morbido
Resistenza agli urti
Resistenza alle vibrazioni
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tempo di commutazione off
Tempo di commutazione on
Tipo di azionamento
Tipo di comando
Tipo di reset
Valore C
Valore b
Valori di riferimento della bobina
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought