Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7-1C1
Denominazione
Alimentazione dell'aria di comando
Attacco di sfiato
Attacco pneumatico 1
Attacco pneumatico 2
Attacco pneumatico 3
Attacco pneumatico 4
Attacco pneumatico 5
Attacco scarico aria di comando 82
M5
Attacco scarico aria di comando 84
M5
Azionamento manuale
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
575267
Connessione elettrica
Copertura
Denominazione articolo
produttore
VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7-1C1
Direzione del flusso
Durata di accensione
Fluido di comando
Fluido di lavoro
Fluttuazioni di tensione di alimentazione ammesse
Funzione della valvola
Funzione di scarico dell'aria
Grado di protezione
Grandezza della valvola
Impulso di prova negativo massimo con segnale 1
Impulso di prova positivo massimo con segnale 0
Larghezza nominale
Materiale alloggiamento
Materiale guarnizioni
Materiale valvola a stantuffo
Materiale viti
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Omologazione
Peso del prodotto
Portata nominale normale
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Principio di tenuta
morbido
Resistenza agli urti
Resistenza alle vibrazioni
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tempo di commutazione
Tempo di commutazione off
Tempo di commutazione on
Tipo di azionamento
Tipo di comando
Tipo di reset
Valore C
Valore b
0.35
Valori di riferimento della bobina
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.