IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VUVG-L10-T32C-AT-M5-1R8L
Denominazione
Alimentazione dell'aria di comando
Attacco pneumatico 1
M5
Attacco pneumatico 2
M5
Attacco pneumatico 3
M5
Attacco pneumatico 4
M5
Attacco pneumatico 5
M5
Azionamento manuale
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
577347
Connessione elettrica
Copertura
Denominazione articolo produttore
VUVG-L10-T32C-AT-M5-1R8L
Durata di accensione
Fluido di lavoro
Fluttuazioni di tensione di alimentazione ammesse
Funzione della valvola
Funzione di scarico dell'aria
Grado di protezione
Grandezza della valvola
Idoneità al vuoto
no
Impulso di prova negativo massimo con segnale 1
Impulso di prova positivo massimo con segnale 0
Larghezza nominale
Limitazione temperatura ambiente e fluido
Materiale alloggiamento
Materiale guarnizioni
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Omologazione
Peso del prodotto
Portata nominale normale
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di comando
Pressione di esercizio
Principio di tenuta
morbido
Resistenza agli urti
Resistenza alle vibrazioni
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tempo di commutazione off
Tempo di commutazione on
Tipo di azionamento
Tipo di comando
Tipo di reset
Valori di riferimento della bobina
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche