IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VMPA1-M1H-G-S-M7-PI
Denominazione
Alimentazione dell'aria di comando
Attacco aria di comando ausiliaria 12/14
M5
Attacco pneumatico 1
M7
Attacco pneumatico 2
M7
Attacco pneumatico 3
M7
Attacco pneumatico 4
M7
Attacco pneumatico 5
M7
Attacco scarico aria di comando 82/84
M5
Azionamento manuale
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
533388
Connessione elettrica
Copertura
Coppia di serraggio max. per il fissaggio della valvola
Denominazione articolo produttore
VMPA1-M1H-G-S-M7-PI
Direzione del flusso
Fluido di lavoro
Fluttuazioni di tensione di alimentazione ammesse
Funzione della valvola
Funzione di scarico dell'aria
Grado di protezione
Grandezza della valvola
Idoneità al vuoto
sì
Impulso di prova negativo massimo con segnale 1
Impulso di prova positivo massimo con segnale 0
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale guarnizioni
NBR
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Omologazione
Peso del prodotto
Portata nominale normale
Portata nominale standard con raccordo QS-6
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di comando
Pressione di esercizio
Principio di tenuta
morbido
Resistenza agli urti
Resistenza alle vibrazioni
Sistema di fissaggio
con foro passante
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Temperatura di stoccaggio
Tempo di commutazione
Tempo di commutazione off
Tempo di commutazione on
Tipo di azionamento
Tipo di comando
Tipo di reset
Umidità relativa dell'aria
Visualizzazione dello stato del segnale
sì
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought