IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
JMVH-5-1/4-S-B
Denominazione
Alimentazione dell'aria di comando
Attacco aria di comando 12
Attacco aria di comando 14
Attacco aria di comando ausiliaria 12
Attacco aria di comando ausiliaria 14
Attacco pneumatico 1
Attacco pneumatico 2
Attacco pneumatico 3
Attacco pneumatico 4
Attacco pneumatico 5
Attacco scarico aria di comando 82
M5
Attacco scarico aria di comando 84
M5
Azionamento manuale
momentaneo
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
19137
Copertura
Denominazione articolo produttore
JMVH-5-1/4-S-B
Direzione del flusso
Fluido di comando
Fluido di lavoro
Fluttuazioni di tensione di alimentazione ammesse
Frequenza di commutazione max.
Funzione della valvola
Funzione di scarico dell'aria
Impulso di prova negativo massimo con segnale 1
Impulso di prova positivo massimo con segnale 0
Interasse della griglia
Larghezza costruttiva
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
Pressione di comando
Pressione di esercizio
Principio di tenuta
morbido
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Temperatura di stoccaggio
Tempo di commutazione
Tipo di azionamento
Tipo di comando
Valore C
Valore b
Valori di riferimento della bobina
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought