Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
Denominazione
Assorbimento di energia elettrica
Attacco pneumatico 1
Piastra di collegamento
Attacco pneumatico 2
Piastra di collegamento
Azionamento manuale
momentaneo
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice UNSPSC
40140000
Codice articolo
del produttore
197041
Connessione elettrica
connettore
Copertura
Denominazione articolo
produttore
MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
Direzione del flusso
Durata di accensione
Ente certificatore
Fluido di lavoro
Fluttuazioni di tensione di alimentazione ammesse
Frequenza di commutazione max.
Funzione della valvola
Funzione di scarico dell'aria
Grado di protezione
Identificazione della posizione della valvola
Idoneità al vuoto
sì
Impulso di prova negativo massimo con segnale 1
Impulso di prova positivo massimo con segnale 0
Interasse della griglia
Larghezza costruttiva
Larghezza nominale
Materiale alloggiamento
Materiale guarnizioni
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Nota sulla dinamizzazione forzata
Omologazione
Peso del prodotto
Portata nominale normale
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Principio di tenuta
morbido
Resistenza agli urti
Resistenza alle vibrazioni
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Temperatura di stoccaggio
Tempo di commutazione off
Tempo di commutazione on
Tipo di azionamento
Tipo di comando
diretto
Tipo di reset
Valori di riferimento della bobina
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.